LS-WMTB-V4A (D30) - ケーブルマーカー
0831521

ケーブルマーカー、 ステンレス製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 2.9 mm、 直径: 30 mm、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 26 mm

製品の詳細








特長

結束バンド取付け用ステンレス製ケーブルマーキング
厳しい衛生要件にも対応する、清掃がしやすく恒久的な識別
耐腐食性、耐酸性、耐温度性が高い
直径2.9 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適