ケーブル配線とケーブル保護
CD-EE 50X40 - ケーブルダクト
CD-EE 50X40
-
ケーブルダクト
1772408
ケーブルダクト、部材: PVC
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スロット入りケーブルトランキングシステム
寸法
外形寸法
幅
50 mm
高さ
40 mm
長さ
2000 mm
材料仕様
色
ウィンドウグレー (RAL 7040)
部材
PVC
UL94難燃性クラス
V0
コンポーネント
鉛フリー
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
1772408
梱包単位
30 pc
最低注文数
30 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BEN431
GTIN
4067923385092
1個あたりの重量(梱包を含む)
700 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
700 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
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
アクセサリ
RVT-PA 4
-
固定クリップ
3240498
RVT-PA 6
-
固定クリップ
3240499
CD-EE COVER 50
-
保護カバー
1772419
UNIFOX-RVT P 4
-
工具
1212478
UNIFOX-RVT P 6
-
工具
1212509
PPS CD M
-
ケーブルダクトカッター
1207569
CUTFOX-CD
-
ケーブルダクトカッター
1212474
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ