RF-12P1S8A8002 - ケーブルコネクタ
1607237

ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242248

製品の詳細








互換性のある製品