RC-07P1N8A80NY - ケーブルコネクタ
1594461

M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品