RC-07P1N12R2EP
-
ケーブルコネクタ
1594387
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N