RC-06S1N8A80EK
-
ケーブルコネクタ
1610240
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: N