RC-06S1N1280AX
-
ケーブルコネクタ
1621208
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 5.5 mm ... 6.5 mm、 キーイング: N