RC-06P1Y8A80EM
-
ケーブルコネクタ
1625722
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: Y
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 10.5 mm、 キーイング: Y