有用な情報
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
ケーブル配線とケーブル保護
WT-BASE R HF 8 - 結束バンドベース
WT-BASE R HF 8
-
結束バンドベース
3240711
結束バンドベース、8 mmの結束バンドに対応、固定用モールドリベット付き、ドリル穴径6.5 mm、厚さ3 mmまで対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルタイ
導体張力GRP
220 N
寸法
幅
20.5 mm
高さ
18.5 mm
長さ
10 mm
穴径
6.5 mm
取付け穴径
6.5 mm
寸法
幅(内側)
8 mm
材料仕様
色
透明
部材
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V2
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
ケーブル/ライン
導体張力
220 N
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
周囲温度(配線時)
-10 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
スナップイン
販売用データ
アイテム番号
3240711
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE713Z
GTIN
4046356704281
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.062 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.04 g
関税率
39269097
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
23159090
ECLASS-13.0
23159090
ETIM
ETIM 10.0
EC011571
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ