丸型コネクタ
CA-12S2S8A80DN - ケーブルコネクタ
CA-12S2S8A80DN
-
ケーブルコネクタ
1621436
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトは別注
Order information:
Ø 3 mm~4 mmの特定のケーブルを使用する場合、特殊なケーブルスリーブ(1786601)が必要になる場合があります
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
S
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
逆方向
接続プロファイル
12
番号 (コンタクトブループ1)
12
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
ケーブルコネクタハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
CuZn ()
GD-Zn ()
部材 (ねじ接続)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
3 mm ... 14.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1621436
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAEA
GTIN
4046356932530
1個あたりの重量(梱包を含む)
93.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
86.89 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.369 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CA-Z0077
-
金属製保護キャップ
1627224
SF-Z0028
-
トルクドライバ
1607456
SF-Z0027
-
ひっかけスパナ
1607455
RF-Z0014
-
カラーコーディング
1620588
RF-Z0015
-
カラーコーディング
1620592
RF-Z0016
-
カラーコーディング
1620593
RC-22S2000
-
圧着コンタクト
1603327
RC-12S2000
-
圧着コンタクト
1599600
RF-Z0003
-
角形取付けフランジ
1607905
PROT-M23-SG-IT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1577206
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ