CA-12P2NA22S00X
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1238151
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、ハンダ接続、平型ガスケット、フランジ径: 25 x 25 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
デバイスに簡単に組込み:ソルダイン接点、長さは異なる