CA-12P2N8AAD00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1621739
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、 キーイング: N
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ