CA-12P2N8A80DN
-
ケーブルコネクタ
1623445
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N
製品の詳細
| Order information: | Ø 3 mm~4 mmの特定のケーブルを使用する場合、特殊なケーブルスリーブ(1786601)が必要になる場合があります |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 絶縁ハウジング | |
| 注記 | Order information: 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください |
| キーイング | N |
| 部材 (絶縁ハウジング) | PA 6.6 |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| 接点の種類 | ピン |
| アプリケーション | 信号 |
| 極数 | 12 |
| 回転方向 | 逆方向 |
| 接続プロファイル | 12 |
| 番号 (コンタクトブループ1) | 12 |
| コンタクト径 (コンタクトブループ1) | 1 mm |
| 定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1) | 8 A (最大接続断面積) |
| 定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| ボックス | |
| 型式 | ケーブルコネクタハウジング |
| ねじ種類 | M23 |
| 設計 | ストレート |
| ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 部材 (ハウジング) | CuZn (Rotating parts) |
| GD-Zn (Die-cast parts) | |
| 部材 (ねじ接続) | CuZn |
| 保護等級 (プラグイン) | IP67 |
| シール | |
| ケーブル外径 | 3 mm ... 14.5 mm |
| シーリング材 | NBR |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1623445 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABRAEA |
| GTIN | 4055626149523 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 93.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 85.75 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | dc52f14d-d45f-4fad-9af5-8dff37c3d259 |
互換性のある製品
-
-
SF-Z0028 - トルクドライバ 1607456
-
SF-Z0027 - ひっかけスパナ 1607455
-
RF-Z0014 - カラーコーディング 1620588
-
RF-Z0015 - カラーコーディング 1620592
-
RF-Z0016 - カラーコーディング 1620593
-
RF-Z0003 - 角形取付けフランジ 1607905
-
PROT-M23-SG-IT-IP20 - プラスチック製保護キャップ 1577206
-
RC-11P2000 - 圧着コンタクト 1596770
-
RC-12P2000 - 圧着コンタクト 1597862
-
RC-1KP2000 - 圧着コンタクト 1602996
-
RC-22P2000 - 圧着コンタクト 1603321
-
RC-22P2300 - 圧着コンタクト 1603324
-
RC-22P2400 - 圧着コンタクト 1603325
-
RC-21P2000 - 圧着コンタクト 1603310
-
RC-21P2300 - 圧着コンタクト 1603313
-
RC-21P2400 - 圧着コンタクト 1611637