CA-12F1N8A9504 - カプラコネクタ
1619997

M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N

製品の詳細








特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ