PHT22-MBR60-RD - ボタン
1108462

マッシュルームボタンヘッド、22 mm、丸型、ボタンヘッド径:60 mm、赤、自動リセット

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmマッシュルームボタン(60 mm) - 特大サイズの作動面
スプリングリターン(モメンタリ動作) - パルス/スタート機能に最適
迅速で直感的に分かる操作のための特大サイズの作動面
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計