PHT22-MBR-BU
-
ボタン
1108711
マッシュルームボタン、22 mm、丸型、黒-青、自動リセット
製品の詳細
互換性のある製品
特長
22 mmマッシュルームボタン(40 mm) - 掴みやすく、高い視認性
スプリングリターン(モメンタリ動作) - パルス/スタート機能に最適
迅速で直感的に分かる操作のための大きな作動面
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計