PHT22-MBL60-RD
-
ボタン
1108468
マッシュルームボタンヘッド、22 mm、丸型、ボタンヘッド径:60 mm、赤、自動ロック
製品の詳細
互換性のある製品
特長
22 mmマッシュルームボタン(60 mm) - 特大サイズで高い視認性
自己保持(ラッチ) - 安全なスイッチング機能に最適
迅速で直感的に分かる操作のための特大サイズの作動面
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計