PHT22-MBL-YE - ボタン
1108477

マッシュルームボタンヘッド、22 mm、丸型、ボタンヘッド径:40 mm、黄、自動ロック

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mmマッシュルームボタン(40 mm) - 掴みやすく、高い視認性
自己保持(ラッチ) - 安全なスイッチング機能に最適
迅速で直感的に分かる操作のための大きな作動面
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計