PHT22-FLD-BU
-
ボタン
1108696
照光式フラットボタン、22 mm、丸型、青、自動ロック
製品の詳細
互換性のある製品
特長
22 mm照光式ボタン - コンパクトでモダン
自己保持(ラッチ) - スイッチング機能に最適
明確な状態表示のための照明オプション内蔵
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計
制御盤/制御パネルへの迅速な取付け