PHT22-FRHD-GN/PT10/GN
-
ボタン
1108284
凸型照光式ボタン、22 mm、丸型、緑、自動リセット(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1a接点モジュールおよびLEDモジュールを含む)
製品の詳細
| 製品の種類 | アクチュエータ |
| アクチュエータタイプ | 凸型照光式ボタン |
| 機能 | 自動リセット |
| オプション光源の拡張 | あり |
| 色 (LED) | 緑 (6021) |
| 光源の種類 | LED |
| 光源付き | あり |
| a接点の数 | 1 |
| b接点の数 | 0 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 5 W |
| LED電圧範囲 | 24 V ... 240 V ±10 % (AC/DC 50/60 Hz (AC)) |
| 定格動作電流 (AC-15) | 120 V 8 A |
| 230 V 6 A | |
| 400 V 4 A | |
| 600 V 2 A | |
| 定格動作電流 (DC-13) | 24 V 5 A |
| 110 V 1.1 A | |
| 220 V 0.5 A |
| LED電圧範囲 | 24 V ... 240 V ±10 % (AC/DC 50/60 Hz (AC)) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG単線 | 20 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、AWG撚線 | 20 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 同じ断面積の2本の電線、撚り線、フェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 熱連続電流Ith | 10 A |
| 動作電圧範囲 | 5 V ... 600 V |
| 幅 | 30 mm |
| 高さ | 46 mm |
| 奥行き 取付け | 47.9 mm |
| 直径 取付け | 22.3 mm |
| 色 | 緑 |
| 接点材質 | AgNi10 |
| 前面リングの材質 | 金属製 |
| 前面リングの色 | 銀 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 保護等級 | IP66 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % ((室内温度25°C)結露なし) |
| 標準/仕様 | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | パネル取付け |
| 締付けトルク | 1 Nm ... 1.2 Nm |
| アイテム番号 | 1108284 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE6122 |
| GTIN | 4063151012243 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 50.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 45.8 g |
| 関税率 | 85365080 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371228 |
| ECLASS-15.0 | 27371228 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001028 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
PHT22-PT10 - コンタクトモジュール 1108991
-
PHT22-PT01 - コンタクトモジュール 1108992
-
PHT22-ARR - アダプタ 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - マーキングキャリア 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - マーキングキャリア 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - マーキングキャリア 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - マーキングキャリア 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - マーキングキャリア 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - マーキングキャリア 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - マーキングキャリア 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - マーキングキャリア 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - マーキングキャリア 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - マーキングキャリア 0828988
-
US-EMP (27X8) - スナップ式マーキング 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - スナップ式マーキング 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - スナップ式マーキング 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - スナップ式マーキング 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - スナップ式マーキング 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - スナップ式マーキング 0828847
-
US-EMP (27X15) - スナップ式マーキング 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - スナップ式マーキング 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - スナップ式マーキング 0828849
-
US-EMP (27X18) - スナップ式マーキング 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - スナップ式マーキング 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - スナップ式マーキング 0828851
-
US-EMP (27X27) - スナップ式マーキング 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - スナップ式マーキング 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - スナップ式マーキング 0828853
特長
22 mm照光式ボタンセット、Push-in接続方式
自己保持(ラッチ) - スイッチング機能に最適
セットバリエーションに応じて、コンタクトモジュール(N/O / N/C、1方向または2方向) + LEDモジュール1個を含む – フレキシブルに使用可能
明確な状態表示のための照明オプション内蔵
制御盤/制御パネルへの迅速な取付け