PHT22-FRH-RD/PT01 - ボタン
1108262

凸型ボタン、22 mm、丸型、赤、自動リセット(ボタンヘッド、モジュールホルダ、Push-in式接続テクノロジを使用した1b接点モジュールを含む)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

22 mm開放ボタンセット、Push-in接続方式
スプリングリターン(モメンタリ動作) - パルス/スタート機能に最適
セットバリエーションに応じて、コンタクトモジュール(N/O / N/C、1方向または2方向)を含む – フレキシブルに使用可能
耐久性に優れた堅牢な産業用設計
PHT22コンタクトモジュールおよびLEDモジュールとのモジュール式の組合せに対応した設計