SAC-4P-MINMS/ 0,5-961/MINFSVAL
-
バスシステムケーブル
1434154
バスシステムケーブル、FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps)、3-極、PVC、青RAL 5015、シールド対応、プラグ ストレート 7/8"-16UNF、キーイング: A、上 メス ストレート 7/8"-16UNF、キーイング: A、ケーブル長: 0.5 m
製品の詳細
| 概要 | 本質安全保護タイプ「i」回路のアプリケーション用。電気的な値はEN 60079-14に準拠。 |
| アプリケーション | プロセス技術 |
| センサの種類 | FOUNDATION Fieldbus |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| バスシステム | FOUNDATION Fieldbus |
| 信号の種類/カテゴリ | FOUNDATION Fieldbus、 31.25 kbps |
| 状態表示 | なし |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 MΩ |
| 定格電圧UN | 300 V |
| 標準規格 IN | 5.2 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 31.25 kbps |
| シーリング材 | TPU |
| ハウジング材質 | TPU |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 66 |
| ねじ式接続の素材 | ステンレス |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 (コネクタ) | BU (DATA-) | 1 (メス) |
| 2 (コネクタ) | OG (DATA+) | 2 (メス) | |
| 3 (コネクタ) | SR (シールド) | 3 (メス) | |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート 7/8"-16UNF |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート 7/8"-16UNF |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A (標準) |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA、青 [961] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 56.552 kg/km |
| 極数 | 2 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA、青 [961] |
| 電線構造 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.40 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 2x 0.75 mm² (信号ライン) |
| 1x 0.5 mm² (ドレインワイヤ) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.24 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.50 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 青RAL 5015 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PO (信号ライン) |
| 単線、色 | 青、橙 |
| 厚さ、絶縁 | 0.50 mm |
| 厚さ、外部シース | 1.00 mm |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ドレインワイヤ1 本 +コアフィラーのペア(1組) |
| 光シールドカバー | 100 % |
| 最大導体抵抗 | ≤ 19.35 Ω/km (信号ライン) |
| 26 Ω/km (シールド) | |
| ケーブル容量 | 147 pF/m (1 kHz時、コア/シールド) |
| ≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| 実効容量 | 78 nF (1 kHz時) |
| ケーブルインピーダンス | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 75 mm |
| 導体張力 | 260 N |
| シールド減衰 | 3.00 dB/km (39 kHz時) |
| 難燃性 | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| 特殊な性質 | UL規格のPLTC-ERとITC |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| ボックス定格(NEMA) | 1 (NEMA) |
| 3 (NEMA) | |
| 4 (NEMA) | |
| 6P (NEMA) | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1434154 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1FCG |
| GTIN | 4046356455862 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 127.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 127.8 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |