IL PB BK DP/V1
-
バスカプラ
2718688
製品の詳細
| タイプ | モジュラー |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 176 バイト |
| 保護回路 | 極性保護 |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 消費電流 | 最大 1.25 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 100 mA (ローカルバスデバイスは非接続) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: RS-485インターフェース/電源 | 500 V |
| 試験電圧: RS-485インターフェース/ローカルバス | 500 V |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| PROFIBUS DP | |
| 接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
| 極数 | 9 |
| 通信速度 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| フィールドバス: ローカルバスゲートウェイ | |
| ローカルバスデバイスの最大数 | 63 (オンボードI/Oは2台の機器) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 85 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 色 | 緑 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 許容湿度(動作時) | 85 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 85 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 動作時: 25g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2718688 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI112 |
| GTIN | 4017918904616 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 265.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 265.6 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |