有用な情報
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
産業用AI
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
電子式サーキットブレーカ
CB RC BRIDGE - ブリッジ
CB RC BRIDGE
-
ブリッジ
2801616
CBベースエレメントのコンタクト11~14をブリッジするプラグ
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
タイプ
オス
電気特性
補助コンタクト
最大動作電圧U
max
DC
80 V DC
最大動作電圧U
max.
AC
277 V AC
最大動作電流I
max
1 A
接続データ
接続方法
タブ端子接続
寸法
幅
12.3 mm
高さ
45 mm
奥行き
52 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
プラスチック製
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP30 (操作領域)
IP00 (接続部)
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
規格と基準
標準/仕様
IEC 60068-2
標準/仕様
IEC 60664-1
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2801616
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA19Z
GTIN
4046356894821
1個あたりの重量(梱包を含む)
19.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19.2 g
関税率
85369095
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必須アクセサリ
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
ベースエレメント
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
ベースエレメント
2801305
製品 ヘルプ