電子式サーキットブレーカ
CB PT BRIDGE - ブリッジ
CB PT BRIDGE
-
ブリッジ
2801014
CBベースエレメントのコンタクト1~2をブリッジするプラグ
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
タイプ
オス
極数
1
チャネル数
1
電気特性
概要
定格電圧
277 V AC
80 V DC
定格電流I
N
16 A (最大)
接続データ
接続方法
タブ端子接続
寸法
幅
12.3 mm
高さ
45 mm
奥行き
52 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
黒 (RAL 9005)
機械的特性
機械的仕様
開放サイドパネル
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP30 (操作領域)
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2801014
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CLA19Z
GTIN
4046356690621
1個あたりの重量(梱包を含む)
19.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19.84 g
関税率
85363010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必須アクセサリ
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
ベースエレメント
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
ベースエレメント
2801305
製品 ヘルプ