BL2 BPC 1500 - ボックス型PC
BL2 BPC 1500
-
ボックス型PC
1138374
設定可能なIP20のファンレス産業用ボックス型PC(BPC)
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ボックス型PC
コンピュータデータ
プロセッサ
Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
OS
OSなし
メモリ
2 GB LPDDR4
冷却
パッシブ
ディスプレイ
ディスプレイタイプ
なし
電気特性
電源
電源
24 V DC ±20% (CE適合)
電圧範囲
12 V DC ... 30 V DC (ラベルの動作電圧は12~30 V DC)
最大消費電流
0.7 A (24 V DC)
通常電流消費
0.53 A (24 V DC)
接続データ
電源
接続方法
ネジ接続
単線接続サイズ
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
7 mm
インターフェース
インターフェース
1x DP++
2x USB 3.0
COMポート×2
ネットワーク
2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45
LANチップセット
Intel® I210-AT
寸法
外形寸法
幅 / 高さ / 奥行き
99 mm / 92 mm / 46 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP30
使用周囲温度
0 °C ... 50 °C (空気流0.5 m/s時)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
許容湿度(動作時)
5 % ... 85 % (結露なきこと)
衝撃
15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠
振動(動作)
EN 60068-2-6準拠で1g
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
1138374
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
DRBABA
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.95 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
754 g
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211515
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Diboron trioxide|1303-86-2
(CAS-NO: N/A)
Lead monoxide (lead oxide)|1317-36-8
(CAS-NO: N/A)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
SI-RND-U1A
-
データインターフェース
1425185
DP TO VGA ADPTR
-
アダプタ
2400173
DP TO DVI ADPTR
-
アダプタ
2400174
VL 2.0M DP CABLE
-
接続ケーブル
2404774
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT
-
取付けキット
1147655
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY
-
バッテリ/アキュムレータ
1147739
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT
-
取付けキット
1147464
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT
-
メモリ
1147738
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT
-
メモリ
1147737
MC 1,5/ 2-STF-3,5
-
プリント基板用コネクタ
1847055
製品 ヘルプ