RT 5 BU - ボルト接続式端子台
3049123

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

ボルト接続式貫通端子台、電線断面積:0.1 ~ 6 mm2、AWG:26 ~ 10、幅:16.3 mm、色:青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ヒンジ付きカバーにより、丸型圧着端子をすばやく配線
確実な接続:ねじはキャプティブ(脱落防止)ディスクスプリングで固定
ヒンジ付きカバーで通電中の金属部が覆われて感電防止になり、金属部にはクランプ領域の絶縁圧着端子が含まれる
高い電線引張強度と接触力で高い耐久性
省スペースの多線接続が可能
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
耐振動性のある電線接続