OTTA 6 PH2 - ボルト接続式端子台
0713119

断面積
接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

ボルト接続式端子台、 PH2ねじ付き、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 41 A、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 6 mm2、 1段、 取付けタイプ: NS 32、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細







互換性のある製品