EB 3-OTTA 6 - 挿入ブリッジ
EB 3-OTTA 6
-
挿入ブリッジ
3026036
挿入ブリッジ、 ピッチ: 11.1 mm、 極数: 3、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
3
ピッチ
11.1 mm
電位
1
寸法
ピッチ
11.1 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
銅
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3026036
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918139063
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.26 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.2 g
関税率
85369095
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
9.361 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ