端子台アクセサリ
ATP-OTTA 6 - 仕切り板
ATP-OTTA 6
-
仕切り板
0790475
仕切り板、 奥行き: 40.8 mm、 幅: 1.5 mm、 高さ: 69 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
寸法
幅
1.5 mm
高さ
69 mm
奥行き
40.8 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0790475
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE4Z2X
GTIN
4017918005580
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.494 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.494 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400