FBP-3F 4U - ブラインドプラグ
FBP-3F 4U
-
ブラインドプラグ
1029279
ブラインドプラグ、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブラインドプラグ
製品シリーズ
FAME 3 RACK
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1029279
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE6114
GTIN
4055626531359
1個あたりの重量(梱包を含む)
157.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
157.4 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
認証
CSA
認証ID: 13631
cUL認証済み
認証ID: FILE E 60425
UL 認証
認証ID: FILE E 60425
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
567f7905-dab1-4a5a-ba00-b928042245d1
EF3.1 気候変動
CO2e kg
1.182 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
BTFE 6-3/18 4U
-
プラグインテストソケット
1029255
TMT (EX6,2)R
-
端子台マーキング
0803063
US-TMF 100
-
端子台マーキング
0829260
製品 ヘルプ