連続モニタリングとインテリジェントな管理用に、QUINT UPSとの連続通信があります。バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の工具不要なスイッチングで、すばやく設置が可能です。IQ Technologyを備えたQUINT UPS向けバッテリーモジュールは、当社の倉庫に送られる前に最適に充電されています。
UPS-BAT/LI/24DC/716WH
-
バッテリモジュール
1584577
バッテリモジュール(バッテリー付き機器)、 Lithium-Ion (LiFePO4)、 24 V DC、 716 Wh。 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E123528-20250926cULus Listed
認証ID: E199827-20250929互換性のある製品
特長
バッテリーモジュールの自動検出と稼働中の交換で、すばやく設置が可能
QUINT4 UPSによる継続的な監視と高可用性を実現するインテリジェントなバッテリー管理
最適な充電特性とサイクル安定性により長寿命
軽量設計で高エネルギー密度による最大28 Ahのコンパクトなソリューション