取付けセット、構成内容は金属製ブラケットx4および取付けプレートに充電式バッテリモジュールを固定するための布製ストラップ。
BATTERY MOUNTING KIT
-
バッテリを固定するための取付けセット
2320788
DINレールに取り付けることができないバッテリの取付けに使用。
製品の詳細
BV
認証ID: 41516/B0 BVABS
認証ID: 22-2244289-PDADNV
認証ID: TAA0000265| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||