NLC-050-024D-06I-04QTN-00A
-
ベースユニット
2701030
24 V DC Nanolineベースユニット。 デジタル入力6チャネル、NPNデジタル出力4チャネル。 最大3つのI/O拡張モジュールを使用してI/Oチャネルを追加できます。 通信モジュールにより、ネットワーク接続機能またはシリアル接続機能が使用可能です(オプション)。 オペレータパネルにより、ユーザーインターフェースが使用できます(オプション)。 Nano-Navigatorによるプログラミング。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | ベースユニット |
| 製品シリーズ | Nanoline |
| INTERBUS-Master | |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 3 (I/Oモジュール) |
| 機能 | |
| プログラミングツール | nanoNavigator 1または2 |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC (I/Oおよび通信モジュールに電源供給) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 接続 | ねじ接続 |
| 最大消費電流 | 250 mA |
| 通常電流消費 | 92 mA |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | オプションのモジュール |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | EN 61131-2クラス1 NPN/PNP |
| 入力数 | 6 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 入力電圧 | 24 V DC |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 5 mA DC (オン) |
| < 100 mA (オフ) | |
| 応答時間 | 60 µs (オン) |
| 70 µs (オフ) | |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力内容 | NPN 出力 |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 出力数 | 4 |
| 保護回路 | 短絡および過負荷保護 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
| モジュール/端子台あたり最大出力定格電流 | 2 A |
| モジュールあたり最大出力定格電流 | 2 A |
| 定格負荷、誘導性 | 12 VA ((1.2H)) |
| 定格負荷、ランプ | 12 W |
| 定格負荷、抵抗 | 12 W |
| 抵抗定格負荷を接続した最大動作周波数 | 100 Hz |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 操作パネル | |
| 接続方法 | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| 接続方法 | スロット1 |
| USB | |
| 接続方法 | スロット1 |
| リアルタイムクロック | |
| 接続方法 | スロット2 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 80.5 mm |
| 高さ | 103.5 mm |
| 奥行き | 60 mm |
| 色 | 黒 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 90 % |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2701030 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRACAA |
| GTIN | 4046356325370 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 296.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 296.5 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
NLC-MOD-CAP - カバー 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O拡張モジュール 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O拡張モジュール 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O拡張モジュール 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O拡張モジュール 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 操作端末 2701137
-
NLC-OP1-MKT - 取付けキット 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLCモジュール 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - オプションモジュール 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLCモジュール 2701195
-
NLC-MOD-RTC - オプションモジュール 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - 通信モジュール 2701124
-
NLC-COM-GSM - 通信モジュール 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - ケーブル 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - ケーブル 2701247
特長
ベースユニットはデジタル入力、リレー出力、アナログ入力を組込み、高速カウンタも含む
ベースユニットにオペレータパネルを組込み可能またはオプションでパネルにリモート設置可能
フローチャートおよびラダー図のオプションがある直観的なプログラミング言語