VAL-MS BE/2+0/1U/FM
-
ベースエレメント
2907037
汎用プラグインサージアレスタベース、240 V、2線式+接地、警報接点あり
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | 感電防止制御盤に取付け。側面UC > 500 Vの距離のアプリケーション用で、接続エリアの接地部品を含む異なる通電部間の距離は5 mm以上であること。 |
| 製品の種類 | ベースエレメント |
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| タイプ | ベースエレメント、DINレール取付け |
| 極数 | 2 |
| メッセージサージ保護破損 | リモート表示接点 |
| 極数 | One |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 2.5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26.5 lbf-in. (UL) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 0.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.14 mm² |
| 最大電線径(単線) | 0.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 20 (UL) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70.6 mm |
| 高さ | 40.6 mm |
| ラックユニット | 1 U |
| 奥行き | 71.7 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-PE |
| N-PE | |
| 作動方向 | N-PE |
| L-PE | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 480 V AC |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 160 A AC (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| SPDタイプ | 4CA |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 10 ... 2 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2907037 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1151 |
| GTIN | 4055626248967 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 143.45 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 143.45 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
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
2チャネル、パネル取付け可能なサージ保護機器
プラグに直交するように取付け
ベースエレメント、フローティング警報接点あり
19インチラック取付け用1Uパネルアプリケーション