AXL F RTD8 1F - 温度モジュール
2688077

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、 温度記録モジュール、アナログ入力: 8 (抵抗温度検出器用)、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

アナログ入力8チャネルで抵抗温度検出器(RTD)を接続
500 Ωおよび5 kΩw線形入力
センサを2/3/4線接続
組込み、デジタルセンサ線形化
標準化されている測定値を°C、°F、Ωで直接表示
測定値を16ビット形式または浮動小数点形式で表示
PC設定可能フィルタ
耐短絡入力
温度安定性
極めて高度なノイズイミュニティ
低ノイズ
「チャネルスカウト」機能で設置モニタリング
デバイス定格プレートを保存