AXL F DO64/1 2F - デジタルモジュール
2702053

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 64、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル出力64点
24 V DC,500 mA
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存