このAS-Interfaceを使用すれば、AS-i 2.1システムをインラインシステムに接続できます。IP20保護のインラインステーションの一部を構成し、インラインシステムでPROFIBUS、PROFINET、DeviceNet™、Ethernetにも使用できます。
AS-iシステムのコンフィギュレーションは装置のボタンを押して装置上で直接行うか、またはソフトウェアのパラメータで設定します。AS-Interfaceは、CMDソフトウェアを使ってインラインシステムに統合することもできます。このゲートウェイには、状態および診断結果を表示する3桁7セグメントの表示があります。
ASI MA IL UNIゲートウェイは、インラインシリーズの他のすべてのモジュールと同じようにサービスと保守が簡単です。
-プラグ式配線
-ローカルバスおよびASIの拡張診断表示
-インラインステーションへのスナップ止めにより自動的に給電
-クイックマーカーで端子点をマーキング
このゲートウェイはAS-iマスターであり、拡張仕様2.1に準拠して最大62のAS-iスレーブを動作させることができます。
ASI MA IL UNI
-
AS-iゲートウェイ
2736628
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS