RAD-PIG-RSMA-N-EX/ATEX
-
アンテナバリア
2904788
アンテナバリア、保護タイプ:Ex d、Ex mb、Ex i、バリア設置:ゾーン 1、アンテナ設置:ゾーン0、1または2、周波数帯域:0.3 GHz ~ 6 GHz、接続 :RSMA(オス) -> N(メス), 0.7 m / 2.3 フィートの接続ケーブル、ATEXおよびIECEx認証
製品の詳細
特長
汎用(周波数範囲は0.3~ 6 GHz)
ゾーン0、1、2の防爆エリアで標準アンテナを使用