AXL E IOL AO1 U M12 S - アナログモジュール
2700350

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline E IO-Link/アナログコンバータ、アナログアクチュエータの接続用、0 V~10 V、M12コネクタ、ストレート型仕様

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
1 IO-Linkインターフェース
IO-Link Aポート
IO-Link仕様 V1.1.1
ストレート
1アナログ出力
M12コネクタによる3線式接続テクノロジでアクチュエータを接続(Aコーディング、5極)
電圧範囲:0 V ... 10 V
ローカル接続から機能接地への機能接地接続
IO-Link masterのIO-Linkインターフェースで電子モジュールとアクチュエータに給電
ローカルステータスインジケータ
IP65/67保護