IO-Link/アナログコンバータは、IO-Linkプロトコルをアナログ信号に変換するIO-Link機器です。 そのため、IO-Linkマスタ経由で信号をアナログアクチュエータに送信することができます。
AXL E IOL AO1 I M12 R
-
アナログモジュール
2700282
製品の詳細
互換性のある製品
特長
M12コネクタでIO-Linkマスタに接続(Aコード、4極)
1 IO-Linkインターフェース
IO-Link Aポート
IO-Link仕様 V1.1.1
アングル
1アナログ出力
M12コネクタによる3線式接続テクノロジでアクチュエータを接続(Aコーディング、5極)
電流範囲:4 mA ... 20 mA
ローカル接続から機能接地への機能接地接続
IO-Link masterのIO-Linkインターフェースで電子モジュールとアクチュエータに給電
ローカルステータスインジケータ
IP65/67保護