ヘビーデューティコネクタ
HC-B 6-ADP/2 DSUB 9 - アダプタプレート
HC-B 6-ADP/2 DSUB 9
-
アダプタプレート
1775460
D-SUBアダプタプレート、D-SUBコネクタ2個用、ピン数:9、ハウジングシリーズHC-B 6...
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
ハウジングHC-B6用
製品特性
製品の種類
アダプタプレート
タイプ
B6
極数
9
シールあり
なし
寸法
外形寸法
幅
34.5 mm
高さ
10 mm
長さ
51.5 mm
材料仕様
部材
PA
UL94難燃性クラス
HB
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
スリーブハウジングのアダプタプレート取付け位置:ハウジング取付け後に
T
が見える位置。パネル取付けベース/ソケットハウジング/カプリングハウジングのアダプタプレート取付け位置:ハウジング取付け後に
A
が見える位置。D-SUBの取付け位置(ハウジング取付け後):取り付けプレートの前面(前面取付け)
販売用データ
アイテム番号
1775460
梱包単位
2 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZD
GTIN
4017918038069
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
8ac80385-eded-4122-812b-ad05dabef550
EF3.1 気候変動
CO2e kg
9.956 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ