UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
アクティブモジュール
2976116
VARIOFACE出力モジュール、ミニチュアリレー8点用プラグインベース、それぞれ1c接点を接続、24 V DC(リレーなし)用、NおよびPE接続端子台付き
製品の詳細
| 製品ライン | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 8 |
| 互換品 | 超小型リレー、REL-MR- 24DC/21HC |
| コンポーネントあり | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-400 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| サポート対象のコントローラ GE-FANUC 90-30 | |
| 適切なI/Oカード | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| サポート対象のコントローラ ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 適切なI/Oカード | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| サポート対象のコントローラ ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 適切なI/Oカード | 1771 OBN |
| サポート対象のコントローラ ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 適切なI/Oカード | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| サポート対象のコントローラ HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 適切なI/Oカード | TC-ODD 321 |
| サポート対象のコントローラ MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 適切なI/Oカード | QY81P |
| サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 適切なI/Oカード | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| サポート対象のコントローラ GE-FANUC RX3i | |
| 適切なI/Oカード | IC694MDL754 |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 2 mA (LED表示) |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| 互換品 | 超小型リレー、REL-MR- 24DC/21HC |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | シングルコンタクト、1 a接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 最大総電流(N) | 7 A |
| エラー検出(断線/短絡) | なし |
| コンタクト側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 6 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 36 |
| 極数 | 6 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| コイル側 | |
| 接続方法 | フラットリボンケーブルコネクタ(IEC 60603-13に準拠) |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 14 |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 135 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 68 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの絶縁材質 | PVC、側面は非強化PA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2976116 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 236.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 185.58 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |