UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC
-
アクティブモジュール
2979498
VARIOFACE出力モジュール、16個のミニチュアリレーを接続、それぞれ1c接点を接続、プラグ式、24 V DC(基本モジュール、リレーを含む)
製品の詳細
| チャネル数 | 16 |
| 32 | |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 3x 107サイクル |
| 互換品 | 超小型リレー、REL-MR- 24DC/21HC |
| コンポーネントあり | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格絶縁電圧 | 300 V AC |
| 定格サージ電圧 | 4 kV (出力コンタクト電流パス間の基礎絶縁) |
| 6 kV (入力回路と出力コンタクトパス間の安全絶縁と強化絶縁) | |
| サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-1500 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-400 | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| サポート対象のコントローラ ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 適切なI/Oカード | 1771 OBN |
| サポート対象のコントローラ EMERSON DeltaV | |
| 適切なI/Oカード | VE4002S1T2B6 |
| サポート対象のコントローラ GE-FANUC RX3i | |
| 適切なI/Oカード | IC694MDL754 |
| サポート対象のコントローラ HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 適切なI/Oカード | TC-ODD 321 |
| サポート対象のコントローラ MITSUBISHI MELSEC L | |
| 適切なI/Oカード | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| QY82P | |
| サポート対象のコントローラ MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 適切なI/Oカード | QY81P |
| サポート対象のコントローラ SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 適切なI/Oカード | DDO 353 |
| サポート対象のコントローラ SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 適切なI/Oカード | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| 互換品 | 超小型リレー、REL-MR- 24DC/21HC |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (DC 24 V、τ = 0 ms) |
| 58 W (DC 48 V、τ = 0 ms) | |
| 48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
| 50 W (DC 110 V、τ = 0 ms) | |
| 80 W (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
| 1250 VA (250 V AC、τ = 0 ms) | |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 50 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 48 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 4 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| ベースモジュールへの接続 | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 20 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 状態表示あり | あり |
| 幅 | 259 mm |
| 高さ | 77 mm |
| 奥行き | 59 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 使用するリレーの最大スイッチング容量を守ること |
| 動作時の注記 | 隣接するチャネルをSELV/PELVおよび触れると危険な電圧に接続しないでください。 |
| 動作時の注記 | 出力は、異なるライン電線の切替えには適していません。隣接する出力に使用されるスイッチング電圧の総量は,定格絶縁電圧値を超えてはなりません。 |
| 動作時の注記 | 隣接するモジュール(DINレール方向)からの絶縁(基礎絶縁または強化絶縁)に対して必要な要求は、適切な手段(仕切り板など)を適用して実現されなければなりません。 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2979498 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2191 |
| GTIN | 4017918130343 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 665.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 580 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 89a6ac73-982d-454a-8bab-ad5283f974c1 |
互換性のある製品
特長
信号経路および電源ごとにLED状態インジケータ
各信号経路の極性保護フリーホイールダイオード
プラグインミニチュアリレー(それぞれc接点を接続)