UM-KS50/32-MR/1/SI/ADV551
-
アクティブモジュール
2901650
32チャネル出力リレーモジュール(1 a接点、オプションで絶縁なし)、ねじ式、ヒューズ(1 AT)、50極でシステム接続。横河電機製ADV 551およびADV 561カードに対応。
製品の詳細
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV (機能絶縁) |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.9 ... 1.1 |
| 入力電圧範囲 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格消費電流(UN時) | 7 mA |
| 応答時間 | 10 ms |
| 通常復旧時間 | 8 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 a接点 |
| スイッチコンタクトの種類 | ダブルコンタクト |
| 接点材質 | AgNi, 5 μm硬質金メッキ仕様 |
| 最大スイッチング電圧 | 25 V AC |
| 48 V DC | |
| 連続通電電流 | 1 A |
| 電圧供給の最大総電流 | 10 A |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| 出力ヒューズ | 1 A 低速ブロー(TR 5) |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 50 |
| 注記 | 対応するシステムケーブル:フエニックス・コンタクト製YUC50、横河電機製AKB331 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≥ IP54 (設置場所) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | SELV/PELV電圧(≤ 25 V ACまたは60 V DC)を使用する場合は、追加の感電防止機能は必要ありません。 |
| 動作時の注記 | 隣接するモジュールに対して、少なくとも1つの機能絶縁が適合します(サポートレール方向に)。絶縁(基礎絶縁または強化絶縁)に対してアプリケーションに厳しい要求がある場合、適切な手段(仕切り板など)を適用して実現されなければなりません。 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2901650 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK219N |
| GTIN | 4046356620444 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 871 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 871 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
VF-SI/TR5/1AT - ヒューズセット 2901005
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - ケーブル 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - ケーブル 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - ケーブル 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - ケーブル 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - ケーブル 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - ケーブル 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - ケーブル 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - ケーブル 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - ケーブル 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - ケーブル 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - ケーブル 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - ケーブル 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - フロントアダプタ 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - フロントアダプタ 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2904644