UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
アクティブモジュール
2906912
VARIOFACE 16チャネルモジュールでHoneywell Experion LXデジタル入力IOTAの能力を拡張、Experion LXシステム(DC 24 V)でデジタル入力シグナル(AC 240 V)が使用できるようになる
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| チャネル数 | 16 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 機械的寿命 | 2x 107サイクル |
| コンポーネントあり | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| サポート対象のコントローラ HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| 適切なI/Oカード | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| 入力定格電圧UN | 240 V AC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.1 |
| 定格消費電流(UN時) | 3 mA |
| 応答時間 | 7 ms |
| 通常復旧時間 | 15 ms |
| 保護回路 | フリーホイールダイオード; フリーホイールダイオード |
| 状態表示/チャネル | 黄色LED |
| +/-切替 | |
| 接点の種類 | 1 a接点(ダブルコンタクト) |
| 接点材質 | AgNi, 5 μm硬質金メッキ仕様 |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小スイッチング電圧 | 100 mV |
| 連続通電電流 | 50 mA |
| 最小スイッチング電流 | 1 mA |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | D-SUBコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 37 |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 状態表示あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 184 mm |
| 高さ | 142.3 mm |
| 奥行き | 65.2 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 高度 | < 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | < 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | < 90 % |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2906912 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 630 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 600 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
互換性のある製品
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - ケーブル 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - ケーブル 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - ケーブル 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - ケーブル 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - ケーブル 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - ケーブル 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - ケーブル 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - ケーブル 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - ケーブル 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - ケーブル 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - ケーブル 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - ケーブル 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - ケーブル 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - ケーブル 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - ケーブル 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - ケーブル 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - ケーブル 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - ケーブル 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - ケーブル 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - ケーブル 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - ケーブル 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - シングルリレー 2961134
特長
UM-PROハウジング
DINレール取付け、接地脚部を含む
LED(コイル)シグナルをチャネルごとに表示
フィールド装置240 Vとコントローラ24 Vを絶縁
各チャネルのプラグ式N/Oリレー
制御盤右側に取付け