このアプリはCHARX control modularシリーズのすべてのEVSEコントローラをサポートしています:
- CHARX SEC-3000(製品番号1139022)
- CHARX SEC-3050(製品番号1139018)
- CHARX SEC-3100(製品番号1139012)
- CHARX SEC-3150(製品番号1138965)
- CHARX SEC-1000(製品番号1139034)と上記のコントローラのうち1台との併用
__エラーのない試運転:__順を追った手順で専門知識不要、トレーニング不要
__複数の充電ポイントの設定:__サーバコントローラ経由で集中的にすばやく設定可能
__実用的なサポート機能:__充電ポイントの自動名称設定と負荷管理設定
__最大限のセキュリティ:__パスワードによるログインで機密データや設定を保護
__お客様の付加価値:__現場での簡単で迅速な設定および高い生産性
このアプリはCHARX control modularシリーズのすべてのEVSEコントローラをサポートしています:
このアプリを使用すると、充電ポイントの試運転に通常必要な、充電コントローラの認証、リリースモード、負荷管理に関するすべての基本設定を行うことができます。充電ポイントには名前を付けることができ、必要に応じて負荷管理のためのパラメータを自動的に割り当てることができます。
充電コントローラの統合ウェブベース管理により、ウェブブラウザで専門的な設定を含めた拡張設定を行うことができます。
スマートフォンをコントローラに接続するには、2つのオプションがあります:
はい。充電コントローラへのログインはパスワードで保護されているため、アプリの使用は安全で、充電コントローラ上の機密データや設定はハッカーやサイバー攻撃から保護されます。
当社の充電コントローラは、セキュアなパスワードに関するBSI(ドイツ連邦情報セキュリティ庁)指令の遵守を自動的に確保しているため、セキュアでないパスワードは使用できません。
当社は2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界に約800名の従業員を擁し、33,200 m²の製造面積を有する当社は、充電インフラの拡充や、ユーティリティビークルおよび移動式機械の電動化に向けた700種類以上のCHARX製品を取り揃えています。
CCS急速充電の先駆者であり共同発明者として、また液冷型HPC充電ケーブルのマーケットリーダーとして、さらに国際標準化における主要な役割を担う企業として、当社は持続可能なモビリティへの世界的な移行を推進しています。当社は、高性能で信頼性が高く、ネットワーク化され、将来のニーズに応えられる充電テクノロジを開発することを使命としています。