タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラ用充電ソケットに適合
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-65897定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 20 A |
CHARX connect comfort、タイプ 1、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 20 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、南京錠用のロックオプションあり、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、SAE J1772、タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
タイプ1車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラ用充電ソケットに適合
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 20 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 20 A |