タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラ用充電ソケットに適合
IECEE CBスキーム
認証ID: SG PSB-EH-00034A1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||
CHARX connect eco、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 32 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 5 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、納品時に同梱されている保護キャップは、規格上保護が必要な車両用充電コネクタに装着されています。
タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラ用充電ソケットに適合
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||