FOC-FR19:3U - 19"取付けフレーム
1419976

19"取付けフレーム、 タイプ: 19インチラック/固定ハウジング、 保護等級: IP20、 部材: アルミニウム合金、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モジュール式筐体設計、高記録密度の光ファイバ接続を実現するため、必要に応じて最大12 個のインサートモジュールを3U筐体に配置可能
インサートモジュールの数は自由に設定可能 モジュールの空きにはオプションのカバーを使用可能